Borne U 1,50 mm² trou 2,50 mm² ⌀=5,3 mm métal non isolé Klauke 1630 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1630C5

Référence pièce
1630C5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.24 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale(mm²) 1.5 - 2.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Trou ⌀(mm) 5.3
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 1630C5 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 1.50 Type de produit Cosse en U Manchon de soutien Non
Taille de filetage M5 Type (type de fabricant) 1630C5

Vous vous trouvez sur la page de Borne U 1,50 mm² trou 2,50 mm² ⌀=5,3 mm métal non isolé Klauke 1630, le numéro d'article est le suivant: 1630C5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1630C5.

Assistance technique