câble à sertir 180° trou M12 50 mm² ⌀: 13 mm Klauke 6R12 1 pièce(s) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6R12

Référence pièce
6R12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale(mm²) 50
Section transversale (max.)(mm²) 50 Trou ⌀(mm) 13 N° de pièce du fabricant 6R12
Matériau (détails) Cu. Surface étamée Type de produit Cosse de câble à sertir Taille de filetage M12
Type (type de fabricant) 6R12 Type (divers.) Sans trou d'inspection

Assistance technique