Gaine thermorétractable sans adhésif (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
323-20080
323-20120
323-20190
323-20300
323-20630
341-24060
341-32080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sans halogène Caractéristiques thermorétractables N° de pièce du fabricant Diamètre nominal (pré-rétrécissement)
(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)
(mm)
Type (type de fabricant)

15.87 €

1 Disponible 3 jours Ouiavec cloison|résistant aux acides|résistant aux solvants323-2008082MA47-8/2-PO-X-BK

17.99 €

1 Disponible 3 jours Ouiavec cloison|résistant aux acides|résistant aux solvants323-20120123MA47-12/3-PO-X-BK

30.00 €

1 Disponible 3 jours Ouiavec cloison|résistant aux acides|résistant aux solvants323-20190196MA47-19/6-PO-X-BK

28.93 €

1 Disponible 23 jours Ouiavec cloison|résistant aux acides|résistant aux solvants323-20300308MA47-30/8-PO-X-BK

45.52 €

1 Disponible 3 jours Ouiavec cloison|résistant aux acides|résistant aux solvants323-206306319MA47-63/19-PO-X-BK

87.13 €

1 Disponible 3 jours NonParoi mince341-24060246EPS-400-24/6-PO-X-BK

114.37 €

1 Disponible 3 jours NonParoi mince341-32080328EPS-400-32/8-PO-X-BK

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Matériau Polyoléfine (traité. irradié) Type de produit Gaine thermorétractable + adhésif
En conformité avec la directive RoHS Oui Rétrécissement 4:1

Assistance technique