Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
279-915/281-411
Référence pièce
|
---|
279-915/281-411 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
748.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 4 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + 1 diode | Produits industriels | Oui |
N° de pièce du fabricant | 279-915/281-411 | Type de produit | Borne à diode | Type (type du fabricant) | 279-915/281-411 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à diode 4 mm, le numéro d'article est le suivant: 279-915/281-411.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 279-915/281-411.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles