Borne de base 5 mm【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280-916

Référence pièce
280-916
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

224.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 46.50 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 400
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3
Couleur Gris Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui N° de pièce du fabricant 280-916 Type de produit Borne de base
Type (type du fabricant) 280-916

Vous vous trouvez sur la page de Borne de base 5 mm, le numéro d'article est le suivant: 280-916.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-916.

Assistance technique