Anti-traction (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-100103-6
1-643067-2
3-100103-4
4-100103-0
5-100103-0
350811-1
640713-1
640714-1
640715-1
640716-1
641945-1
643075-6
643075-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Matériau de boîtier Couleur Compatible avec (détails) Connexion N° de pièce du fabricant Courant nominal
(A)
Tension nominale Nombre de rangées Nombre de broches Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type de produit Conforme RoHS Plage de température
(°C)
Type (du fabricant)

0.43 €

1 3 jours 16Plastique renforcé fibre de verre antichoc/incassableGris-1-100103-600216813.924.926.1Anti-tractionOui-100103-16

1.35 €

1 3 jours 12Nylon 6.6 UL 94 V-2BlancBarrette de connexion femelle MTA 156 IDC-1-643067-2--11212------55 - +105MTA-156

0.23 €

1 3 jours 34Plastique renforcé fibre de verre antichoc/incassableGris-3-100103-4002341713.96.147.78Anti-tractionOui-100103-34

0.29 €

1 3 jours 40Plastique renforcé fibre de verre antichoc/incassableGris-4-100103-0002402013.955.46.1Anti-tractionOui-100103-40

0.68 €

1 3 jours 50Plastique renforcé fibre de verre antichoc/incassableGris-5-100103-0002502513.968.16.1Anti-tractionOui-100103-50

1.35 €

1 3 jours -Nylon 6.6 UL 94 V-0Blanc--0-0350811-1---2. 3. 4. 5. 6. 8-------UNIVERSAL MATE-N-LOK

2.57 €

1 3 jours 2Nylon 6.6 UL 94 V-0Blanc-640713-1--122------Mini-Universal MATE-N-LOK

1.47 €

1 3 jours 3Nylon 6.6 UL 94 V-0Blanc-640714-1--133------Mini-Universal MATE-N-LOK

2.13 €

1 3 jours 6Nylon 6.6 UL 94 V-0Blanc-640715-1--263------Mini-Universal MATE-N-LOK

1.57 €

1 3 jours 9Nylon 6.6 UL 94 V-0Blanc-640716-1--393------Mini-Universal MATE-N-LOK

2.03 €

1 3 jours 3Nylon 6.6 UL 94 V-0Blanc--0-0641945-1----3------UNIVERSAL MATE-N-LOK

0.57 €

1 3 jours 6--Barrette de connexion femelle MTA 100 IDC-643075-6---66------55 - +105MTA-100

0.95 €

1 3 jours 7--Barrette de connexion femelle MTA 100 IDC-643075-7---77------55 - +105MTA-100

Loading...

  1. 1

Assistance technique