Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-8307385
Référence pièce
|
---|
VC-8307385 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (Ø) (mm) | Étalonné à | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Plage de lecture de la température | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Poids (g) | Connecteur (matériel d’essai) | Précision de lecture de la température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.5 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 165 | - | 0 à 250°C | 250 | 0 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 |
Loading...
Type de produit | Sonde de surface | Type de capteur | K |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sonde de surface, le numéro d'article est le suivant: VC-8307385.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8307385.
Configurer
Propriétés de base
Temps d’actionnement (détails)(s)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Étalonné à
Longueur de sonde(mm)
Plage de lecture de la température
Plage de lecture de la température (max.)(°C)
Plage de lecture de la température (min.)(°C)
Poids(g)
Connecteur (matériel d’essai)
Précision de lecture de la température(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TP-30 |
VC-8305750 |
VC-8307400 |
VC-8307410 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (Ø) (mm) | Étalonné à | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Plage de lecture de la température | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Poids (g) | Connecteur (matériel d’essai) | Précision de lecture de la température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | - | 5 | - | 115 | -40 à +400°C | +400 | -40 | - | Mini-connecteur d’entrée/sortie TE | ± 2.5 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 265 | - | -100 à 300°C | 300 | -100 | 30 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.4 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 219 | - | -100 à 400°C | 400 | -100 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.8 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 110 | - | -100 à 300°C | 300 | -100 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 |