Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-8307405
Référence pièce
|
---|
VC-8307405 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (Ø) (mm) | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type de capteur | Plage de lecture de la température | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Poids (g) | Connecteur (matériel d’essai) | Précision de lecture de la température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.4 | - | 225 | - | K | -100 à 1000°C | 1000 | -100 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Type de produit | Sonde d’immersion |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sonde d’immersion, le numéro d'article est le suivant: VC-8307405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8307405.
Configurer
Propriétés de base
Temps d’actionnement (détails)(s)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Longueur de sonde(mm)
Type de capteur
Plage de lecture de la température
Plage de lecture de la température (max.)(°C)
Plage de lecture de la température (min.)(°C)
Poids(g)
Connecteur (matériel d’essai)
Précision de lecture de la température(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VC-8252845 |
VC-8603620 |
VC-8603625 |
VC-8603670 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (Ø) (mm) | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type de capteur | Plage de lecture de la température | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Poids (g) | Connecteur (matériel d’essai) | Précision de lecture de la température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | 151 | - | K | -100 à +300°C | +300 | -100 | 30 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 | |
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.1 | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 |