Série de fils sertis duplex (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

810793

Référence pièce
810793
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.59 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connector Type Manchon droit Manchon droit AWG max. 24
AWG (min.) 24 Razccordement (composants) Douille Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Alliage de cuivre Section (max.)(mm²) 0.22
Produits industriels Non N° de pièce du fabricant 810793 Nbre de rangées 1
Broches par rangée 1 Dimension produit (longueur)(mm) 200 Type de produit Tresse préfabriquée
Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) PHD Type (du fabricant) 810793

Vous vous trouvez sur la page de Série de fils sertis duplex, le numéro d'article est le suivant: 810793.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 810793.

Assistance technique