Boîtier de manchon - câble SCN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7P-SCN

Référence pièce
7P-SCN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.27 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 7 Connector Type Prise femelle, rectiligne Matériau du corps de palier Polyamide
Couleur Ivoire Sens du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Entraxe des contacts(mm) 2.50 Produits industriels Non
N° de pièce du fabricant 7P-SCN Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V DC) 250|250 Nbre de rangées 1
Broches par rangée 7 Type de produit Boîtier de connexion femelle - câble Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) SCN Type (du fabricant) 7P-SCN

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de manchon - câble SCN, le numéro d'article est le suivant: 7P-SCN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7P-SCN.

Assistance technique