Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPA-001T-P0.5
Number of Positions | 1 | Connector Type | Douille | AWG max. | 22 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 26 | Razccordement (composants) | Sertissage | Raccordement | Sertissage |
Connecteurs | carte-fil | Entraxe des contacts(mm) | 2 | Section(mm²) | 0.08 - 0.33 |
Section (max.)(mm²) | 0.33 | Produits industriels | Non | N° de pièce du fabricant | SPA-001T-P0.5 |
Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Section min.(mm²) | 0.13 | Courant nominal (détails)(A) | 3 |
Tension nominale (détails)(V AC) | 250 | Nbre de rangées | 1 | Type de produit | Contact serti |
Conforme RoHS | Oui | Type (du fabricant) | SPA-001T-P0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Contact à sertir femelle, le numéro d'article est le suivant: SPA-001T-P0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPA-001T-P0.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles