Contact de terminal de sertissage femelle (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPH-001T-P0.5L

Référence pièce
SPH-001T-P0.5L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.03 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connector Type Douille AWG max. 22
AWG (min.) 26 Couleur Étain Razccordement (composants) Sertissage
Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Bronze phosphoreux
Section (max.)(mm²) 0.33 Produits industriels Non N° de pièce du fabricant SPH-001T-P0.5L
Température max.(°C) +85 Section min.(mm²) 0.13 Température min.(°C) -25
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V DC) 250|250 Nbre de rangées 2
Type de produit Contact serti Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) PAD
Type (du fabricant) SPH-001T-P0.5L

Vous vous trouvez sur la page de Contact de terminal de sertissage femelle, le numéro d'article est le suivant: SPH-001T-P0.5L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPH-001T-P0.5L.

Assistance technique