Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5SV60166KK06 |
5SV60166KK13 |
5SV60166KK16 |
5SV60167KK06 |
5SV60167KK10 |
5SV60167KK13 |
5SV60167KK16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal différentiel (A) | Taille du fusible | Courant nominal (A) | Caractéristiques de libération | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 1 | 3 jours | - | 1 | 6 | B | - | ||
158.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.03 | - | 13 | B | - | |
125.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 | 16 | B | - | |
162.45 € | 1 | 13 jours | - | 1 | 6 | C | - | ||
158.89 € | 1 | 3 jours | - | 1 | 10 | C | Combinaison coupe - Protection contre l´incendie - LS 230 V | ||
164.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.03 | - | 13 | C | - | |
123.24 € | 1 | 3 jours | - | 1 | 16 | C | - |
Loading...
Couleur | Blanc | Tension nominale(V) | 230 | Nombre de broches | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 68.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 18 |
Type de produit | AFDD |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal différentiel(A)
Taille du fusible
Courant nominal(A)
Caractéristiques de libération
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles