Borne spéciale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne spéciale

Prix unitaire standard:
0.28
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Spécifications Basiques

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
Référence pièce
Largeur de collier(mm)

Affiner par

  • 6
  • 6.1
  • 7.8
  • 9
  • 14
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
6
23 jours
0.28

0475460000
Référence pièce : 0475460000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.28

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    6
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
6
23 jours
0.28

0475480000
Référence pièce : 0475480000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.28

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    6
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
14
23 jours
0.62

0502780000
Référence pièce : 0502780000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.62

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    14
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
9
23 jours
0.45

0502960000
Référence pièce : 0502960000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.45

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    9
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
9
23 jours
0.45

0502980000
Référence pièce : 0502980000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.45

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    9
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
7.8
23 jours
0.40

0526060000
Référence pièce : 0526060000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.40

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    7.8
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
6.1
44 jours
0.92

1814660000
Référence pièce : 1814660000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 0.92

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    6.1
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
6.1
37 jours
0.92

1814670000
Référence pièce : 1814670000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 0.92

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    6.1
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
6.1
30 jours
0.86

1814680000
Référence pièce : 1814680000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 0.86

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    6.1
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique