Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1507440000
Référence pièce
|
---|
1507440000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de connexions électriques | Nombre de niveaux | Connexion PCB/conducteur coudée | Conducteur de type de connexion | PCB de type connexion | Surface de connexion du matériau | Corps d'isolation du matériau | Boîtier couleur | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | Type de fixation de PCB | Type de fixation | Type de bande | Degré de protection (IP), monté | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section connectable de conducteur plein (mm²) | Section connectable de conducteur toronné fin avec embout de câble (mm²) | Section connectable de conducteur toronné fin sans embout de câble (mm²) | Section connectable de conducteur multibrin (mm²) | Courant nominal In (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 50 | 65 jours | 6 | 1 | 0°/180° (horizontal) | Connexion à vis | Connexion par soudage | Étain | Polyamide (PA) | Noir | V0 | Autre | Type soudé | Autre | IP20 | 20.3 | 500 | -50|120 | 4 | 3.2 | 5.08 | 0.5|6 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | -|- | 26 |
Loading...
Catégorie de surtension | II | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Borne PCB, le numéro d'article est le suivant: 1507440000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1507440000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de connexions électriques
Nombre de niveaux
Connexion PCB/conducteur coudée
Conducteur de type de connexion
PCB de type connexion
Surface de connexion du matériau
Corps d'isolation du matériau
Boîtier couleur
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
Type de fixation de PCB
Type de fixation
Type de bande
Degré de protection (IP), monté
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section connectable de conducteur plein(mm²)
Section connectable de conducteur toronné fin avec embout de câble(mm²)
Section connectable de conducteur toronné fin sans embout de câble(mm²)
Section connectable de conducteur multibrin(mm²)
Courant nominal In(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1517700000 |
1525280000 |
1550240000 |
1594340000 |
1594350000 |
1594400000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de connexions électriques | Nombre de niveaux | Connexion PCB/conducteur coudée | Conducteur de type de connexion | PCB de type connexion | Surface de connexion du matériau | Corps d'isolation du matériau | Boîtier couleur | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | Type de fixation de PCB | Type de fixation | Type de bande | Degré de protection (IP), monté | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section connectable de conducteur plein (mm²) | Section connectable de conducteur toronné fin avec embout de câble (mm²) | Section connectable de conducteur toronné fin sans embout de câble (mm²) | Section connectable de conducteur multibrin (mm²) | Courant nominal In (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 100 | 4 jours | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -|- | — | — | — | -|- | -|- | -|- | -|- | — | |||
0.60 € | 100 | 66 jours | 6 | 1 | 0°/180° (horizontal) | Connexion de bride de fiche mâle | Connexion par soudage | Nickel | Polyamide (PA) | Noir | V0 | Autre | Type soudé | Autre | IP20 | 13.5 | 600 | -50|120 | 4 | 3.5 | 5.08 | 0.13|2.5 | 0.25|1.5 | 0.13|2.5 | -|- | 24 | |||
0.85 € | 50 | 66 jours | 5 | 1 | 90° (vers le haut, vertical) | Connexion à vis | Connexion par soudage | Nickel | Polyamide (PA) | Vert | V0 | Autre | Type soudé | Autre | IP20 | 13.5 | 630 | -50|120 | 4 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | -|- | 16 | |||
0.85 € | 100 | 72 jours | 2 | 1 | 0°/180° (horizontal) | Connexion à vis | Connexion par soudage | Nickel | Polyamide (PA) | Orange | V2 | Autre | Type soudé | Autre | IP20 | 20.2 | 500 | -50|100 | 4 | 3.2 | 5 | 0.5|6 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | -|- | 30.5 | |||
1.26 € | 100 | 4 jours | 3 | 1 | 0°/180° (horizontal) | Connexion à vis | Connexion par soudage | Nickel | Polyamide (PA) | Orange | V2 | Autre | Type soudé | Autre | IP20 | 20.2 | 500 | -50|100 | 4 | 3.2 | 5 | 0.5|6 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | -|- | 30.5 | |||
0.85 € | 100 | 4 jours | 2 | 1 | 0°/180° (horizontal) | Connexion à vis | Connexion par soudage | Nickel | Polyamide (PA) | Orange | V2 | Autre | Type soudé | Autre | IP20 | 20.2 | 500 | -50|100 | 4 | 3.2 | 5.08 | 0.5|6 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | -|- | 30.5 |