Inverseur de signal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1334490000

Référence pièce
1334490000
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection (IP) IP20 SIL conformément à la norme CEI 61508 Type de construction de l'appareil Appareil intégré
Méthode de montage Largeur(mm) 22.5 Hauteur(mm)
Profondeur(mm) 113.6 Courant de commutation(A) Nombre de canaux
Consommation d'énergie(W) Puissance de commutation(VA) Type d'alimentation
Température de fonctionnement(°C) -|- Tension de commutation(V) Fréquence de commutation(hertz)
Type de connexion électrique Nombre de plages de sortie +10 V: -10 V Nombre de plages de sortie +5 V: -5 V
Nombre de plages de sortie 0 V: 1 V Nombre de plages de sortie 0 mA: 10 mA Nombre de plages de sortie 0 V: 10 V
Nombre de gammes de sortie 0 mV: 100 mV Nombre de plages de sortie 0 V: 2 V Nombre de plages de sortie 0 V: 2,5 V
Nombre de plages de sortie 0 mA: 20 mA Nombre de plages de sortie 0 V: 20 V Nombre de plages de sortie 0 mV: 200 mV
Nombre de plages de sortie 0 V: 24 V Nombre de plages de sortie 0 V: 30 V Nombre de plages de sortie 0 mV: 300 mV
Nombre de plages de sortie 0 mA: 5 mA Nombre de plages de sortie 0 V: 5 V Nombre de plages de sortie 0 mV: 500 mV
Nombre de plages de sortie 0 mV: 60 mV Nombre de plages de sortie -1 V: +1 V Nombre de plages de sortie 1 V: 5 V
Nombre de plages de sortie -10 mA: +10 mA Nombre de plages de sortie -10 V: +10 V Nombre de plages de sortie 10 V: 0 V
Nombre de plages de sortie 10 V: 2 V Nombre de gammes de sortie -100 mV: +100 mV Nombre de plages de sortie -2 V: +2 V
Nombre de plages de sortie 2 V: 10 V Nombre de plages de sortie -2,5 V: +2,5 V Nombre de plages de sortie -20 mA: +20 mA
Nombre de plages de sortie -20 V: +20 V Nombre de plages de sortie 20 mA: 0 mA Nombre de plages de sortie 20 mA: 4 mA
Nombre de gammes de sortie -300 mV: +300 mV Nombre de plages de sortie 4 mA: 20 mA Nombre de plages de sortie -5 mA: +5 mA
Nombre de plages de sortie -5 V: +5 V Nombre de plages de sortie 5 V: 0 V Nombre de plages de sortie 5 V: 1 V
Nombre de gammes de sortie -500 mV: +500 mV Nombre de gammes de sortie -60 mV: +60 mV Nombre de plages d'entrée +10 V: -10 V
Nombre de plages d'entrée +5 V: -5 V Nombre de plages d'entrée 0 V: 1 V Nombre de plages d'entrée 0 mA: 10 mA
Nombre de plages d'entrée 0 V: 10 V Nombre de plages d'entrée 0 mV: 100 mV Nombre de plages d'entrée 0 V: 2 V
Nombre de plages d'entrée 0 V: 2,5 V Nombre de plages d'entrée 0 mA: 20 mA Nombre de plages d'entrée 0 V: 20 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV: 200 mV Nombre de plages d'entrée 0 V: 24 V Nombre de plages d'entrée 0 V: 30 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV: 300 mV Nombre de plages d'entrée 0 mA: 5 mA Nombre de plages d'entrée 0 V: 5 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV: 500 mV Nombre de plages d'entrée 0 mV: 60 mV Nombre de plages d'entrée -1 V: +1 V
Nombre de plages d'entrée 1 V: 5 V Nombre de plages d'entrée -10 mA: +10 mA Nombre de plages d'entrée -10 V: +10 V
Nombre de plages d'entrée 10 V: 0 V Nombre de plages d'entrée 10 V: 2 V Nombre de plages d'entrée -100 mV: +100 mV
Nombre de plages d'entrée -2 V: +2 V Nombre de plages d'entrée 2 V: 10 V Nombre de plages d'entrée -2,5 V: +2,5 V
Nombre de plages d'entrée -20 mA: +20 mA Nombre de plages d'entrée -20 V: +20 V Nombre de plages d'entrée 20 mA: 0 mA
Nombre de plages d'entrée 20 mA: 4 mA Nombre de plages d'entrée -300 mV: +300 mV Nombre de plages d'entrée 4 mA: 20 mA
Nombre de plages d'entrée -5 mA: +5 mA Nombre de plages d'entrée -5 V: +5 V Nombre de plages d'entrée 5 V: 0 V
Nombre de plages d'entrée 5 V: 1 V Nombre de plages d'entrée -500 mV: +500 mV Nombre de plages d'entrée -60 mV: +60 mV
Fréquence de fonctionnement nominale(hertz) -|- Tension d'alimentation nominale en AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) -|-
Charge(Ohm) -|- Influence de la charge(%/100%) Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Séparation galvanique entre sortie et sortie Séparation galvanique entre entrée et sortie Séparation galvanique entre les entrées
Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et tous les autres circuits de Electricité Sortie de message de dysfonctionnement Entrée de température(%/K)

Vous vous trouvez sur la page de Inverseur de signal, le numéro d'article est le suivant: 1334490000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1334490000.

Assistance technique