Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
—
Nombre d'interfaces matérielles RS-232
—
Nombre d'interfaces matérielles RS-422
—
Nombre d'interfaces matérielles RS-485
—
Nombre d'interfaces matérielles série TTY
—
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
—
Nombre d'interfaces matérielles sans fil
—
Nombre d'interfaces matérielles autres
—
Avec interface optique
—
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
—
Protocole de prise en charge pour INTERBUS
—
Protocole de prise en charge pour ASI
—
Protocole de prise en charge pour KNX
—
Protocole de prise en charge pour Data-Highway
—
Protocole de prise en charge pour SUCONET
—
Protocole de prise en charge pour LON
—
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
—
Protocole de prise en charge pour SERCOS
—
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
—
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
—
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
—
Protocole de prise en charge pour INTERBUS-Safety
—
Radio standard Bluetooth
—
Radio standard WLAN 802.11
—
Radio standard GPRS
—
Radio standard GSM
—
Radio standard UMTS
—
Accessoire système
—
Degré de protection (IP)
—
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé
—
Montage sur rail possible
—
Montage mural / direct
—
Construction avant possible
—
Montage en rack possible
—
Adapté aux fonctions de sécurité
—
SIL conformément à la norme CEI 61508
—
Catégorie de sécurité contre les explosions pour le gaz
—
Catégorie de sécurité contre les explosions pour la poussière
—
Avec séparation de potentiel
—
Avec alimentation électrique intégrée
—
Type de tension de sortie
—
Avec modules enfichables, E/S numériques
—
Avec modules enfichables, E/S analogiques
—
Avec modules enfichables, modules de communication
—
Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
—
Avec modules enfichables, modules centraux
—
Avec modules enfichables, autres
—
Largeur(mm)
—
Hauteur(mm)
—
Profondeur(mm)
—
Nombre d'interfaces matérielles USB
—
Type de tension (tension d'entrée)
—
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
—
Protocole de prise en charge pour CAN
—
Protocole de prise en charge pour MODBUS
—
Protocole de prise en charge pour DeviceNet
—
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
—
Nombre de fentes
—
Type de connexion électrique
—
Avec coupleur de bus pour raccordement de station modulaire
—
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
—
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
—
Catégorie selon EN 954-1
—
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
—
Tension de sortie 50 Hz(V)
-|-
Tension de sortie 60 Hz(V)
-|-
Tension de sortie DC(V)
-|-
Tension d'entrée à AC 50 Hz(V)
-|-
Tension d'entrée à AC 60 Hz(V)
-|-
Tension d'entrée DC(V)
-|-
Maître de liaison IO
—
Courant de sortie Electricité AC 50 Hz(A)
—
Courant de sortie Electricité AC 60 Hz(A)
—
Courant de sortie Electricité DC(A)
—
Courant d'entrée Electricité AC 50 Hz(A)
—
Courant d'entrée Electricité AC 60 Hz(A)
—
Courant d'entrée Electricité DC(A)
—
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
—
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
—
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
—
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
—
Protocole de support pour SafetyBUS p
—
Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants.
La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.