Élément de compensation de pression Ex

Élément de compensation de pression Ex

Prix unitaire standard:
34.88
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Blanc
  • Coloris naturel
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Coloris naturel
9 jours
35.92

2519520000
Référence pièce : 2519520000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 35.92

Designationrealisation

  • Couleur
    Coloris naturel
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Blanc
30 jours
34.88

2519540000
Référence pièce : 2519540000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 34.88

Designationrealisation

  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Coloris naturel
9 jours
69.60

2519550000
Référence pièce : 2519550000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 69.60

Designationrealisation

  • Couleur
    Coloris naturel
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Coloris naturel
9 jours
72.08

2519570000
Référence pièce : 2519570000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 72.08

Designationrealisation

  • Couleur
    Coloris naturel
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté
Coloris naturel
22 jours
88.65

2519590000
Référence pièce : 2519590000
Nombre de jours d'expédition 22 jours
Prix unitaire standard 88.65

Designationrealisation

  • Couleur
    Coloris naturel
  • Sans halogène
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Résistant aux chocs
  • Protection de surface
  • Longueur de filetage(mm)
  • Avec décharge de traction
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Matériau
  • Pas de filetage(mm)
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Raccordement fileté

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique