Borne de distribution de potentiel, modulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de distribution de potentiel, modulaire

Prix unitaire standard:
4.69
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    7
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
23 jours
4.69

2712960000
Référence pièce : 2712960000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    7
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique