Capot de connecteur, pour boîtier de capteurs / actionneurs, SACB-C (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1097653
1097661
1097665
1097669
1516353
1516551
1516564
1516616
1516629
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Couleur de boîtier Température de fonctionnement
(°C)
Degré de pollution Nombre de canaux par emplacement de connecteur Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs Longueur du câble préassemblé
(m)
Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe
(mm)

153.75 €

2 40 jours 5425Autre-25|8022820-|-

185.12 €

1 40 jours 5425Autre-25|8022825-|-

216.48 €

1 40 jours 5425Autre-25|8022830-|-

342.04 €

1 40 jours 5425Autre-25|8022850-|-

38.23 €

5 7 jours 5821Vert-30|801458.7|8.7

44.56 €

5 35 jours 5821Vert-30|801658.7|8.7

66.84 €

3 7 jours 5821Vert-30|8016108.7|8.7

63.52 €

3 35 jours 5821Vert-30|8026510.5|10.5

94.93 €

2 7 jours 5821Vert-30|80261010.5|10.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) Tension nominale(V) 120 Matériau du boîtier Plastique
Avec séparation de potentiel non Tension de fonctionnement(V) 120|120 Catégorie de sécurité anti-déflagrant gaz Autre
Catégorie de sécurité anti-déflagrant poussière Autre Matériau de surface de contact Autre Capacité de transport de courant maximale par signal d'I/O(A) 2
Capacité de transport de courant maximale par prise(A) 4 Courant total max.(A) 10 Degré de protection (IP) IP65
Avec témoin LED non Connexion pour capteurs NPN non Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs M12
Manchons filetés pour capteurs/actionneurs M12 Longueur de câble configurable non Diamètre contact femelle(mm)
Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs 0 Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble oui Type de connecteur pour la ligne principale
Corps d'isolation du matériau Autre Conducteur à raccorder à section transversale(mm²) -|- Matériau de corps principal
Degré de protection (IP)

Assistance technique