Connecteur, PV-CM (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1623595

Référence pièce
1623595
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
3 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mécanisme de verrouillage Tension nominale(V) Blindé
Type de contact Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Avec indication d'état Température ambiante(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Taille de filetage M(mm)
Catégorie de surtension Degré de pollution Type de logement
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 1.5|6
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection non
Connecteur de diamètre(mm) Courant nominal d'entrée(A) Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) -|-
Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle
Nombre de contacts Matériau de la bague filetée

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur, PV-CM, le numéro d'article est le suivant: 1623595.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1623595.

Assistance technique