Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1015242 |
1015243 |
1015244 |
1015245 |
1015246 |
1015247 |
1015248 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Type de contact | Température de fonctionnement (°C) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Degré de protection (IP), monté | Matériau du contact | Connexion contact/conducteur coudée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 500 | 15 jours | Blanc | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Autre | — | 180° (horizontal) | |||
0.49 € | 500 | 18 jours | Blanc | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Autre | — | 180° (horizontal) | |||
0.62 € | 500 | 18 jours | Blanc | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Autre | — | 180° (horizontal) | |||
0.74 € | 300 | 18 jours | Blanc | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Autre | — | 180° (horizontal) | |||
0.87 € | 300 | 44 jours | Blanc | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Autre | — | 180° (horizontal) | |||
0.99 € | 200 | 42 jours | Blanc | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Autre | — | 180° (horizontal) | |||
1.12 € | 200 | 42 jours | Blanc | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Autre | — | 180° (horizontal) |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Connexion sertie | Matériau de surface de contact | — |
Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|0.75 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur de boîtier
Type de contact
Température de fonctionnement(°C)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Degré de protection (IP), monté
Matériau du contact
Connexion contact/conducteur coudée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles