Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1802414 |
1802427 |
1802430 |
1842238 |
1842283 |
1842296 |
1842306 |
1846836 |
1846849 |
1846852 |
1846865 |
1846878 |
1846881 |
1846894 |
1846904 |
1846917 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 100 | 7 jours | 5.08 | 5.08 | |||
- | 3.41 € | 100 | 25 jours | 5 | 5 | ||
2.48 € | 100 | 7 jours | 5.08 | 5.08 | |||
4.34 € | 50 | 29 jours | 5.08 | 5.08 | |||
9.02 € | 50 | 29 jours | 5.08 | 5.08 | |||
9.95 € | 50 | 32 jours | 5.08 | 5.08 | |||
10.88 € | 50 | 26 jours | 5.08 | 5.08 | |||
- | 4.34 € | 50 | 29 jours | 5 | 5 | ||
- | 5.28 € | 50 | 32 jours | 5 | 5 | ||
- | 6.21 € | 50 | 29 jours | 5 | 5 | ||
- | 7.15 € | 50 | 32 jours | 5 | 5 | ||
- | 8.08 € | 50 | 32 jours | 5 | 5 | ||
- | 9.02 € | 50 | 29 jours | 5 | 5 | ||
- | 9.95 € | 50 | 32 jours | 5 | 5 | ||
- | 10.88 € | 50 | 32 jours | 5 | 5 | ||
- | 11.82 € | 50 | 29 jours | 5 | 5 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 4 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.8 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | Autre |
Type de fixation de PCB | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles