Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 50 | 7 jours | 5.08 | 5.08 | |||
10.44 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
11.60 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
12.76 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
13.92 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
15.08 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
16.24 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
17.40 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
18.55 € | 50 | 47 jours | 5.08 | 5.08 | |||
2.45 € | 100 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
3.61 € | 100 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
4.77 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
5.93 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
8.25 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
10.57 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
11.72 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
12.88 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
14.04 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
15.20 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
16.36 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
17.52 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
18.68 € | 50 | 54 jours | 5.08 | 5.08 | |||
2.33 € | 100 | 33 jours | 5 | 5 | |||
3.49 € | 100 | 47 jours | 5 | 5 | |||
5.81 € | 50 | 33 jours | 5 | 5 | |||
8.12 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
9.28 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
10.44 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
11.60 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
12.76 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
13.92 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
15.08 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
16.24 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
17.40 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
18.55 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
19.71 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
20.87 € | 50 | 47 jours | 5 | 5 | |||
2.45 € | 100 | 54 jours | 5 | 5 | |||
3.61 € | 100 | 54 jours | 5 | 5 | |||
4.77 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
5.93 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
7.09 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
8.25 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
9.41 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
10.57 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
11.72 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
12.88 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
14.04 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
15.20 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
16.36 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
17.52 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 | |||
18.68 € | 50 | 54 jours | 5 | 5 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|2.5 | Degré de protection (IP), monté | Autre |
Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre |
Connexion contact/conducteur coudée | 270° (vers le bas, vertical) | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles