Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, GMSTB (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1795886
1795899
1795909
1795912
1795925
1795938
1795941
1795954
1795967
1795970
1795983
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.37 €

100 26 jours

2.82 €

100 26 jours

3.28 €

100 22 jours

3.73 €

50 22 jours

4.19 €

50 22 jours

4.64 €

50 22 jours

5.10 €

50 22 jours

5.55 €

50 22 jours

6.01 €

50 22 jours

6.46 €

50 22 jours

6.92 €

50 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.2
Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Bride
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique