Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKIC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1873443
1873469
1873472
1873485
1873524
1873579
1873595
1873618
1873621
1873634
1910704
1910720
1910746
1910762
1910788
1910791
1910801
1910827
1910830
1910843
1910856
1910869
1910872
1910885
1910898
1910908
1910911
1910924
1910937
1910940
1910953
1910966
1914739
1914742
1925935
1925951
1925977
1925980
1925993
1926002
1942646
1942688
1942730
1942743
1942756
1942769
1942772
1942785
1942798
1942808
1946914
1946930
1946956
1946969
1946972
1946985
1946998
1947007
1947010
1947023
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Degré de protection (IP), monté Courant nominal d'entrée
(A)

8.77 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

10.37 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

11.16 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

11.96 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

3.31 €

100 89 jours -|-III5.085.0812

7.30 €

50 89 jours -|-III5.085.0812

8.89 €

50 89 jours -|-III5.085.0812

10.49 €

50 89 jours -|-III5.085.0812

11.29 €

50 89 jours -|-III5.085.0812

12.08 €

50 89 jours -|-III5.085.0812

3.99 €

100 7 jours -|-III5512

5.58 €

50 89 jours -|-III5512

7.18 €

50 89 jours -|-III5512

8.77 €

50 89 jours -|-III5512

10.37 €

50 7 jours -|-III5512

11.16 €

50 89 jours -|-III5512

11.96 €

50 89 jours -|-III5512

1.72 €

150 89 jours -|-III5512

2.52 €

100 89 jours -|-III5512

3.31 €

100 89 jours -|-III5512

4.11 €

50 89 jours -|-III5512

4.91 €

50 89 jours -|-III5512

5.70 €

50 89 jours -|-III5512

6.50 €

50 89 jours -|-III5512

7.30 €

50 89 jours -|-III5512

8.10 €

50 89 jours -|-III5512

8.89 €

50 89 jours -|-III5512

9.69 €

50 89 jours -|-III5512

10.49 €

50 89 jours -|-III5512

11.29 €

50 89 jours -|-III5512

12.08 €

50 89 jours -|-III5512

12.88 €

50 89 jours -|-III5512

13.55 €

50 89 jours -|-5512

14.35 €

50 22 jours -|-5512

7.18 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

8.77 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

10.37 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

11.16 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

11.96 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

12.76 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre12

6.70 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre16

10.52 €

50 89 jours -40|100III5.085.08Autre16

4.91 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

5.86 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

6.82 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

7.78 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

8.73 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

9.69 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

10.65 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

11.61 €

50 89 jours -|-III5.085.0816

2.39 €

100 7 jours -|-III55Autre12

3.99 €

50 89 jours -|-III55Autre12

5.58 €

50 89 jours -|-III55Autre12

6.38 €

50 7 jours -|-III55Autre12

7.18 €

50 89 jours -|-III55Autre12

7.97 €

50 7 jours -|-III55Autre12

8.77 €

50 89 jours -|-III55Autre12

9.57 €

50 89 jours -|-III55Autre12

10.37 €

50 89 jours -|-III55Autre12

11.16 €

50 89 jours -|-III55Autre12

Loading...

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Assistance technique