Connecteur de carte à circuit imprimé, connecteur PCB, IPC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1709089
1709092
1709102
1709115
1709128
1709131
1709144
1709186
1709225
1709238
1709241
1709254
1709377
1709380
1718290
1718300
1718313
1718326
1718339
1718342
1718355
1718368
1969425
1969506
1969519
1975846
1975859
1975862
1975875
1975888
1975891
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Courant nominal d'entrée
(A)

11.52 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

13.44 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

15.36 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

17.28 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

19.20 €

50 28 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

21.12 €

50 28 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

23.04 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

10.10 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

17.78 €

50 28 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

19.70 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

21.62 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

23.54 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

15.86 €

50 40 jours Câble à câble-|-Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

12.14 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-|-Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

10.21 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

12.13 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

14.05 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

15.97 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

17.89 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

19.81 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

21.73 €

50 26 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

23.65 €

50 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Étain7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre41

21.07 €

25 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6IP2076

21.97 €

25 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|676

24.98 €

25 40 jours Circuit imprimé à filin-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|676

20.21 €

25 40 jours Câble à câble-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Autre76

23.22 €

25 40 jours Câble à câble-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Autre76

26.23 €

25 40 jours Câble à câble-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Autre76

29.24 €

25 40 jours Câble à câble-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Autre76

32.25 €

25 40 jours Câble à câble-40|100Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Autre76

20.67 €

25 40 jours Câble à câble-|-Argenté10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|676

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000 Nombre de pôles
Type de contact Broche Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 8 Type de connexion électrique Connexion à vis
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Assistance technique