Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2707958 |
2707961 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Type de contact | Type de fixation | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Modèle de connecteur | Corps d'isolation du matériau | PCB/contact coudé | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 8 | 12 jours | — | — | — | — | — | Autre | — | 5 | 5 | Connecteur fixe | Thermoplastique | — | 12 | |||
24.66 € | 8 | 12 jours | — | — | — | — | — | Autre | — | 5 | 5 | Connecteur fixe | Thermoplastique | — | 12 |
Loading...
Type de connexion | — | Tension nominale(V) | 320 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Nombre de rangées de contacts enfichables | — |
Type de bande | — | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Type de fixation de PCB | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur de boîtier
Type de contact
Type de fixation
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Modèle de connecteur
Corps d'isolation du matériau
PCB/contact coudé
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles