Filtre d'échappement pour armoire

Filtre d'échappement pour armoire

Prix unitaire standard:
119.02
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Couleur
    Noir
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
    Plastique
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
    Oui
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 202
  • 252
  • 320
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 202
  • 252
  • 320
  • Réinitialiser
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 40
  • 44
  • 46
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
202
202
40
4 jours
119.02

2557620000
Référence pièce : 2557620000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 119.02

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    202
  • Hauteur(mm)
    202
  • Profondeur(mm)
    40
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
    Plastique
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
    Oui
202
202
40
4 jours
125.29

2557640000
Référence pièce : 2557640000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 125.29

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    202
  • Hauteur(mm)
    202
  • Profondeur(mm)
    40
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
    Plastique
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
    Oui
252
252
44
4 jours
127.51

2557660000
Référence pièce : 2557660000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 127.51

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    252
  • Hauteur(mm)
    252
  • Profondeur(mm)
    44
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
    Plastique
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
    Oui
252
252
44
4 jours
139.08

2557680000
Référence pièce : 2557680000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 139.08

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    252
  • Hauteur(mm)
    252
  • Profondeur(mm)
    44
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
    Plastique
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
    Oui
320
320
46
4 jours
149.05

2557700000
Référence pièce : 2557700000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 149.05

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    320
  • Hauteur(mm)
    320
  • Profondeur(mm)
    46
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
    Plastique
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
    Oui
320
320
46
4 jours
162.22

2557720000
Référence pièce : 2557720000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 162.22

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    320
  • Hauteur(mm)
    320
  • Profondeur(mm)
    46
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
    Plastique
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
    Oui

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique