Tapis filtrant pour armoire

Tapis filtrant pour armoire

Prix unitaire standard:
7.51
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    284
  • Hauteur(mm)
    284
  • Profondeur(mm)
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
7.51

2567310000
Référence pièce : 2567310000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 7.51

Designationrealisation

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    284
  • Hauteur(mm)
    284
  • Profondeur(mm)
  • Version EMC
  • Classe de filtre
  • Matériau
  • Degré de protection (IP)
  • Température pendant le fonctionnement(°C)
    -|-
  • Avec tapis filtrant

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique