Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2591410000 |
2591490000 |
2636940000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Avec contact de signalisation à distance | Nombre de conducteurs (sans terre) | Dimensionnement | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Indice de protection (IP) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | Configuration de système DC | Configuration de système TN | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-C-S | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Iccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.68 € | 1 | 4 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Oui | 2 | 2 espacements modulaires | 300 | 20 | 230 | — | 2.5|35 | 2.5|35 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 20 | 50 | |||
223.20 € | 1 | 4 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Oui | 2 | 2 espacements modulaires | 300 | 20 | 230 | — | 2.5|35 | 2.5|35 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 20 | 50 | |||
237.45 € | 1 | 4 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Oui | 2 | 2 espacements modulaires | 300 | 20 | 230 | — | 2.5|35 | 2.5|35 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 20 | 50 |
Loading...
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique | Niveau de protection en tension(kV) | — | Tension nominale DC(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de catégorie 2 | Oui | Niveau de protection en tension L-N(kV) | — | Tension permanente max. DC(V) | — |
Tension PV max.(V) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — | Fusible de secours intégré | Non |
Configuration de système IT | Non | Configuration de système autre | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Avec contact de signalisation à distance
Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Indice de protection (IP)
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Configuration de système DC
Configuration de système TN
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Iccr)(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles