Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1701242000
Référence pièce
|
---|
1701242000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Degré de pollution | Matériau de surface de contact | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Longueur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Avec séparation de potentiel | Tension de fonctionnement (V) | Capacité de transport de Electricité maximale par signal d'E/S (A) | Capacité de transport de Electricité maximale par prise (A) | Degré de protection (IP) | Avec témoin LED | Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs | Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs | Manchons filetés Fentes pour capteurs/actionneurs | Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe (mm) | Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs | Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble | Type de connecteur pour la ligne principale | Corps d'isolation du matériau | Conducteur à raccorder à section transversale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.88 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 6 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 |
Loading...
Tension nominale(V) | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
---|---|---|---|---|---|
Courant total Electricité(A) | — | Connexion pour capteurs NPN | — | Nombre de canaux par emplacement de connecteur | — |
Diamètre contact femelle(mm) | — | Matériau de corps principal | Laiton |
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du boîtier
Degré de pollution
Matériau de surface de contact
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Longueur(mm)
Température de fonctionnement(°C)
Avec séparation de potentiel
Tension de fonctionnement(V)
Capacité de transport de Electricité maximale par signal d'E/S(A)
Capacité de transport de Electricité maximale par prise(A)
Degré de protection (IP)
Avec témoin LED
Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs
Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs
Manchons filetés Fentes pour capteurs/actionneurs
Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe(mm)
Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs
Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble
Type de connecteur pour la ligne principale
Corps d'isolation du matériau
Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles