Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1705942000
Référence pièce
|
---|
1705942000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Degré de pollution | Matériau de surface de contact | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Longueur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Avec séparation de potentiel | Tension de fonctionnement (V) | Capacité de transport de Electricité maximale par signal d'E/S (A) | Capacité de transport de Electricité maximale par prise (A) | Degré de protection (IP) | Avec témoin LED | Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs | Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs | Manchons filetés Fentes pour capteurs/actionneurs | Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe (mm) | Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs | Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble | Type de connecteur pour la ligne principale | Corps d'isolation du matériau | Conducteur à raccorder à section transversale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.23 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 8 | M12 | M12 | 10|10 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 |
Loading...
Tension nominale(V) | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
---|---|---|---|---|---|
Courant total Electricité(A) | — | Connexion pour capteurs NPN | — | Nombre de canaux par emplacement de connecteur | — |
Diamètre contact femelle(mm) | — | Matériau de corps principal | Laiton |
Vous vous trouvez sur la page de Répartiteur passif capteur-actionneur sans câble, le numéro d'article est le suivant: 1705942000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1705942000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du boîtier
Degré de pollution
Matériau de surface de contact
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Longueur(mm)
Température de fonctionnement(°C)
Avec séparation de potentiel
Tension de fonctionnement(V)
Capacité de transport de Electricité maximale par signal d'E/S(A)
Capacité de transport de Electricité maximale par prise(A)
Degré de protection (IP)
Avec témoin LED
Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs
Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs
Manchons filetés Fentes pour capteurs/actionneurs
Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe(mm)
Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs
Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble
Type de connecteur pour la ligne principale
Corps d'isolation du matériau
Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1059430000 |
1265940000 |
1267330000 |
1705943000 |
1724750000 |
1724750050 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du boîtier | Degré de pollution | Matériau de surface de contact | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Longueur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Avec séparation de potentiel | Tension de fonctionnement (V) | Capacité de transport de Electricité maximale par signal d'E/S (A) | Capacité de transport de Electricité maximale par prise (A) | Degré de protection (IP) | Avec témoin LED | Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs | Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs | Manchons filetés Fentes pour capteurs/actionneurs | Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe (mm) | Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs | Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble | Type de connecteur pour la ligne principale | Corps d'isolation du matériau | Conducteur à raccorder à section transversale (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.31 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
122.55 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -|- | — | 10|10 | 2 | 2 | IP67 | Oui | 6 | M12 | M12 | -|- | 4 | Non | M12 | PBT | -|- | |||
99.18 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -20|-20 | — | 10|10 | 2 | 2 | IP67 | Oui | 4 | M12 | M12 | -|- | 4 | Non | M12 | PBT | -|- | |||
170.05 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 8 | M12 | M12 | 14|14 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
27.35 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Non | — | — | — | 1.2|1.2 | — | Non | Autre | — | 0.08|0.08 | |||
26.92 € | 50 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | — | — | Gris | — | -|- | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Non | — | — | — | 1.2|1.2 | — | Non | Autre | — | 0.08|0.08 |