Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KT-M16 |
KT-M20 |
KT-M25 |
KT-M32 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du filet (métrique) | Convient au diamètre du Câble (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 100 | 3 jours | 16 | 1|9 | 16.5 | |||
0.51 € | 100 | 3 jours | 20 | 1|13 | 20.5 | |||
0.51 € | 100 | 3 jours | 25 | 1|18 | 25.5 | |||
0.51 € | 100 | 3 jours | 32 | 1|25 | 32.5 |
Loading...
Couleur | Gris | Modèle | Fermé | Étanche | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | Oui | Protection de surface | Autre | Longueur totale(mm) | 0 |
Entrée de câble | Rond | Avec décharge de traction | Non | Qualité de matériau | Polyéthylène (PE) |
Température de fonctionnement(°C) | -5|40 | Matériau | Autre | Modèle angulaire | Non |
Degré de protection (IP) | IP66 | Épaisseur de paroi(mm) | 1|9.5 | Taille de filetage P | 0 |
Technique de rétrécissement | Non | Nombre de lames | 1|1 | Insert pour câble | Non |
Étanche au gaz | Oui | Résistance au feu | Non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du filet (métrique)
Convient au diamètre du Câble(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles