Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DA412
Couleur | Gris clair | Sans halogène | Oui | Résistant aux chocs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Protection de surface | Sans revêtement | Renforcé à la fibre de verre | Non |
Qualité de matériau | Polyamide (PA) | Type de filetage | PG | Matériau | Plastique |
Pas de filetage(mm) | 1.5 | Version testée antidéflagrante | Non | Pour le Gaz zone | Aucun |
Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | Autre | Taille nominale du filetage métrique/PG | 29 | Pour les poussières ex-zone | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Raccordement fileté, le numéro d'article est le suivant: DA412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DA412.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles