Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FAZ-B16/3-RT
Référence pièce
|
---|
FAZ-B16/3-RT |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V (kA) | Type de tension | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Fréquence (Hz) | Caractéristique de libération | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de pôles protégés | Commutation simultanée N-neutre | Convient pour une installation encastrée | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Température pendant le fonctionnement (°C) | Nombre de pôles (P) | Tension nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 16 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 |
Loading...
Tension nominale d'isolation (Ui)(V) | 440 | Classe de limitation de courant | 3 | Catégorie de surtension | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de pollution | 2 | Degré de protection (IP) | IP20 | Équipement supplémentaire possible | Oui |
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur miniature (MCB), le numéro d'article est le suivant: FAZ-B16/3-RT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FAZ-B16/3-RT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V(kA)
Type de tension
Profondeur intégrée(mm)
Courant nominal(A)
Fréquence(Hz)
Caractéristique de libération
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre de pôles protégés
Commutation simultanée N-neutre
Convient pour une installation encastrée
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Température pendant le fonctionnement(°C)
Nombre de pôles (P)
Tension nominale(kV)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AZ-3-C20 |
AZ-3-C25 |
AZ-3-C40 |
FAZ-B20/2 |
FAZ-B25/2-NA |
FAZ-B25/3-RT |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V (kA) | Type de tension | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Fréquence (Hz) | Caractéristique de libération | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de pôles protégés | Commutation simultanée N-neutre | Convient pour une installation encastrée | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Température pendant le fonctionnement (°C) | Nombre de pôles (P) | Tension nominale (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 174.00 € | 4 | 35 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | ||
198.00 € | 4 | 25 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 25 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
273.00 € | 4 | 30 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
88.30 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 20 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.4 | |||
112.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 25 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
171.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 25 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 |