Tuyau Isolant (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSC 3 P
WSC 220
WSC 247
WSM 3 P
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour Transistor
1 Devis TO 3 PF
1 Devis TO 220
1 Devis TO 247
1 Devis TO 3 PF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm Couleur vert Conductibilité Thermique(W/m·K) 1,22
Résistance Diélectrique 10 kV Gamme de Température -60°C à +180°C Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0
Résistance Thermique 0,4 K/W Élongation 100 % Matériau feuille silicone, standard
Dureté 75 Shore A Resistance D'Isolement(Ω·cm) 2,9·10¹⁵ Type De Feuille feuille WS

Assistance technique