Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CR1083 |
CR9225 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Nombre d'entrées analogiques | Températures de stockage (°C) | Signal acoustique | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Nombre d'interfaces vidéo (CVBS) | Eléments de commande | Nombre de sorties vidéo numériques | Consommation d'énergie (W) | Humidité relative maximale de l'air (%) | Taille d'affichage | Résolution d'affichage | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Entrée analogique (Courant) (mA) | Type d'affichage | Degré de salissure | Nombre d'interfaces USB | Rétroéclairage de l'écran | Entrée analogique (Tension) (V) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,548.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connecteur : 1 x M12 | - | 2 | Écran couleur 7" 8 Touches de fonction rétroéclairées librement programmables Résolution d'affichage : 800 x 480 Type d'affichage : affichage couleur Taille' affichage : 7" Rétroéclairage de l'écran : LED | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 157 x 192 x 53.6 | |
3,710.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connecteur : 1 x M12 | - | 2 | Écran couleur 7" 8 Touches de fonction rétroéclairées librement programmables Résolution d'affichage : 800 x 480 Type d'affichage : affichage couleur Taille' affichage : 7" Rétroéclairage de l'écran : LED | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 157 x 192 x 53.6 |
Loading...
Type de montage | panneau/surface | Horloge en temps réel | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Températures de stockage(°C)
Signal acoustique
Température ambiante(°C)
Consommation d'énergie(W)
Humidité relative maximale de l'air(%)
Taille d'affichage
Résolution d'affichage
Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m)
Type d'affichage
Degré de salissure
Rétroéclairage de l'écran
Nombre d'entrées/sorties
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées analogiques
Tension de fonctionnement(V)
Connexion électrique
Nombre d'interfaces vidéo (CVBS)
Eléments de commande
Nombre de sorties vidéo numériques
Entrée analogique (Courant)(mA)
Nombre d'interfaces USB
Entrée analogique (Tension)(V)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles