Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR1075
Référence pièce
|
---|
CR1075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Nombre d'entrées analogiques | Températures de stockage (°C) | Signal acoustique | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Nombre d'interfaces vidéo (CVBS) | Eléments de commande | Nombre de sorties vidéo numériques | Consommation d'énergie (W) | Humidité relative maximale de l'air (%) | Taille d'affichage | Résolution d'affichage | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Entrée analogique (Courant) (mA) | Type d'affichage | Degré de salissure | Nombre d'interfaces USB | Rétroéclairage de l'écran | Entrée analogique (Tension) (V) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,613.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2 | 2 | IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67) | en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | 2 | - | 2 | 27 | 90 ; (sans condensation) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 1 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 |
Loading...
Type de montage | panneau/surface | Horloge en temps réel | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module de dialogue de processus, le numéro d'article est le suivant: CR1075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR1075.
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées analogiques
Signal acoustique
Connexion électrique
Eléments de commande
Taille d'affichage
Résolution d'affichage
Entrée analogique (Courant)(mA)
Type d'affichage
Rétroéclairage de l'écran
Entrée analogique (Tension)(V)
Nombre d'entrées/sorties
Nombre d'entrées numériques
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Nombre d'interfaces vidéo (CVBS)
Nombre de sorties vidéo numériques
Consommation d'énergie(W)
Humidité relative maximale de l'air(%)
Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m)
Degré de salissure
Nombre d'interfaces USB
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CR1074 |
CR1076 |
CR1077 |
CR1080 |
CR1081 |
CR1082 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Nombre d'entrées analogiques | Températures de stockage (°C) | Signal acoustique | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Nombre d'interfaces vidéo (CVBS) | Eléments de commande | Nombre de sorties vidéo numériques | Consommation d'énergie (W) | Humidité relative maximale de l'air (%) | Taille d'affichage | Résolution d'affichage | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Entrée analogique (Courant) (mA) | Type d'affichage | Degré de salissure | Nombre d'interfaces USB | Rétroéclairage de l'écran | Entrée analogique (Tension) (V) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,402.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67) | en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | - | - | - | 27 | 90 ; (sans condensation) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 1 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 | |
2,808.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2 | 2 | IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67) | en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | 4 | - | 2 | 27 | 90 ; (sans condensation) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 2 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 | |
3,161.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2 | 2 | IP 65 ; IP 67 ; (pour connecteurs insérés avec conducteurs scellés individuellement et connecteurs M12 insérés ou capuchons d'étanchéité : IP 67) | en aluminium moulé sous pression à revêtement par poudre | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | 4 | - | 2 | 27 | 90 ; (sans condensation) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 2 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 | |
3,423.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 145 x 225 x 80 | |
3,423.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,755.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 1 ; Nombre d'entrées analogiques : 1 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connecteur : 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 |