Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZB0028 |
ZB0029 |
ZB0030 |
ZB0031 |
ZB0032 |
ZB0033 |
ZB0034 |
ZB0035 |
ZB0036 |
ZB0037 |
ZB0038 |
ZB0039 |
ZB0040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Consommation de courant (mA) | |
---|---|---|---|---|---|
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | < 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | < 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | < 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | < 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 | |
1,078.15 € | 1 | Disponible | Devis | 250 |
Loading...
Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 4 | Protection | IP 54 | Matériaux | PC renforcé de fibre de verre ; ignifuge ; résistant aux UV |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 26.5-31.6 DC | Température ambiante(°C) | 0-60 | Type de montage | Montage latéral arrière |
Dimensions(mm) | 180 x 182 x 90 |
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Propriétés optionnelles