Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.
Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.
Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.
En particulier dans le montage d'armoires électriques ou pour la connexion de conducteurs de protection, un branchement sûr est indispensable. En combinaison avec l’outil de sertissage automatique et les cosses de câble Wiha, il est possible d’établir une connexion étanche au gaz, ce qui garantit un contact sûr à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. Les cosses de câble Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Elles sont fabriquées selon les prescriptions de la norme DIN 46237.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43964
Référence pièce
|
---|
43964 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L1 (mm) | Taille nominale (mini - max) (mm²) | Taille de vis | Zone dénudée (minimum - max) (AWG) | Contenu | Largeur B (mm) | Couleur | Diamètre D1 (mm) | Diamètre D2 (mm) | Zone de dénudage min (AWG) | Zone de dénudage max (AWG) | Taille nominale min (mm²) | Taille nominale max (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.84 € | 15 | 7 jours | 22 | 4 - 6 mm² | M5 | 12 - 10 | 50 | 10 | jaune | 6.5 | 5.3 | 12 | 10 | 4 | 6 |
Loading...
Article ESD | Non | Emballé sous blister | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Cosse de câble à sertir fourchue isolée 100 pcs DIN, le numéro d'article est le suivant: 43964.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43964.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L1(mm)
Taille nominale (mini - max) (mm²)
Taille de vis
Zone dénudée (minimum - max) (AWG)
Contenu
Largeur B(mm)
Couleur
Diamètre D1(mm)
Diamètre D2(mm)
Zone de dénudage min (AWG)
Zone de dénudage max (AWG)
Taille nominale min(mm²)
Taille nominale max(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
43962 |
43963 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L1 (mm) | Taille nominale (mini - max) (mm²) | Taille de vis | Zone dénudée (minimum - max) (AWG) | Contenu | Largeur B (mm) | Couleur | Diamètre D1 (mm) | Diamètre D2 (mm) | Zone de dénudage min (AWG) | Zone de dénudage max (AWG) | Taille nominale min (mm²) | Taille nominale max (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.99 € | 15 | 7 jours | 18 | 0.5 - 1 mm² | M4 | 22 - 16 | 100 | 8 | rouge | 4.1 | 4.3 | 22 | 16 | 0.5 | 1 | ||
13.04 € | 15 | 7 jours | 18 | 1.5 - 2.5 mm² | M4 | 16 - 14 | 100 | 8 | blue | 4.5 | 4.3 | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 |