Module esclave EtherCAT [CJ1] (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CJ1W-ECT21

Référence pièce
CJ1W-ECT21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,672.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de communication (norme de transmission) Ethernet / Autre Norme représentative UC1 / KC Nom du produit Module esclave EtherCAT
Type de transmission de données De série Taux de transmission(kBit/s) 100000 Courant consommé (5 Vc.c.)(A) 0,34
Nombre maximum de cartes montables par PLC 16 Nombre de cartes 0 à F Poids(g) 97 max.
Largeur(mm) 31 Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 65
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 2 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 1
Nombre d'interfaces matérielles parallèles 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles Wireless 0 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans Avec séparation de potentiel oui
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus non Protocole pris en charge pour TCP/IP non Supporte protocole Modbus non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non Protocole pris en charge pour PROFIBUS non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non
Supporte le protocole KNX non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non
Protocole pris en charge pour SUCONET non Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non
Supporte le protocole DeviceNet non Protocole pris en charge pour CAN non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non
Protocole pris en charge pour SERCOS non Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non
Protocole pris en charge pour ASI non Maître IO-Link non Standard radio GSM non
Standard radio UMTS non Standard radio Bluetooth non Avec interface optique non
Standard radio GPRS non Adapté aux fonctions de sécurité non Matériel associé (Ex ib) non
Matériel associé (Ex ia) non Capacité de redondance non Standard radio WLAN 802.11 non

Vous vous trouvez sur la page de Module esclave EtherCAT [CJ1], le numéro d'article est le suivant: CJ1W-ECT21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-ECT21.

Assistance technique