Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CP1W-AD042 |
CP1W-DA042 |
CP1W-MAD42 |
CP1W-MAD44 |
CP1W-TS003 |
CP1W-TS004 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Nombre de canaux d'entrée | Nombre de canaux de sortie | Résolution des entrées analogiques (mm) | Résolution des sorties analogiques | HxLxP (mm) | Entrée, courant | Entrée, thermo-élément | Entrée, tension | Sortie, tension | Sortie, courant | Signal de sortie configurable | Signal d'entrée configurable | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676.67 € | 1 | 3 jours | Entrée | 4 | 0 | 14 | - | 90x86x50 | oui | non | oui | non | non | non | oui | oui | non | ||
729.33 € | 1 | 3 jours | Sortie | 0 | 4 | - | 14 | 90x86x50 | non | non | non | oui | oui | oui | non | non | oui | ||
886.67 € | 1 | 3 jours | Entrée / Sortie | 4 | 2 | 14 | 14 | 90x86x50 | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
1,150.67 € | 1 | 3 jours | Entrée / Sortie | 4 | 4 | 14 | 14 | 90x86x50 | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
938.00 € | 1 | 3 jours | Entrée | 4 | 0 | 14 | - | 90x86x50 | oui | oui | oui | non | non | non | oui | oui | non | ||
1,786.67 € | 1 | 3 jours | Entrée | 12 | 0 | 14 | - | 90x150x50 | non | oui | non | non | non | non | oui | oui | non |
Loading...
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | Entrée, thermomètre à résistance | non |
---|---|---|---|---|---|
Entrée, résistance | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Matériel associé (Ex ib) | non |
Matériel associé (Ex ia) | non | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de canaux d'entrée
Nombre de canaux de sortie
Résolution des entrées analogiques(mm)
Résolution des sorties analogiques
HxLxP(mm)
Entrée, courant
Entrée, thermo-élément
Entrée, tension
Sortie, tension
Sortie, courant
Signal de sortie configurable
Signal d'entrée configurable
Entrées analogiques configurables
Sorties analogiques configurables
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles