Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité Sortie Analogique (Numéros de référence)

Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité Sortie Analogique
Caractéristiques principales des borniers à ressort d’Omron:
• Diminuent fortement le temps de câblage
• Conviennent pour une large gamme de conducteurs de différents diamètres
• Faciles à fixer et à détacher. Nul besoin d’outil
• Test rapide
• Couple sur le conducteur constant
• Interchangeables avec les bornes à vis existantes
• Isolés : impossible de toucher une vis avec les doigts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CJ1W-DA08C(SL)
CJ1W-DA08V(SL)
CJ1W-DA021(SL)
CJ1W-DA041(SL)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de canaux de sortie Sortie, tension Sortie, courant Signal de sortie configurable Sorties analogiques configurables

1,965.33 €

1 3 jours 8nonouinonnon

1,965.33 €

1 3 jours 8ouinonouioui

1,106.00 €

1 3 jours 4ouiouiouioui

1,454.67 €

1 3 jours 4ouiouiouioui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sortie Nombre de canaux d'entrée 0 Résolution des sorties analogiques 12
Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a HxLxP(mm) 90x31x85
Entrée, courant non Entrée, thermo-élément non Entrée, tension non
Entrée, thermomètre à résistance non Entrée, résistance non Signal d'entrée configurable non
Entrées analogiques configurables non Adapté aux fonctions de sécurité non Matériel associé (Ex ib) non
Matériel associé (Ex ia) non SIL conformément à IEC 61508 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Assistance technique