Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité d'Entrée RTD (Numéros de référence)

Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité d'Entrée RTD
Caractéristiques principales des borniers à ressort d’Omron:
• Diminuent fortement le temps de câblage
• Conviennent pour une large gamme de conducteurs de différents diamètres
• Faciles à fixer et à détacher. Nul besoin d’outil
• Test rapide
• Couple sur le conducteur constant
• Interchangeables avec les bornes à vis existantes
• Isolés : impossible de toucher une vis avec les doigts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CJ1W-TS562
CJ1W-TS562(SL)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition du raccordement électrique

1,064.00 €

1 3 jours Raccordement à vis

1,064.00 €

1 3 jours Raccordement par borne à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée Nombre de canaux d'entrée 6 Nombre de canaux de sortie 0
Résolution des entrées analogiques(mm) 13 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a HxLxP(mm) 90x31x85
Entrée, courant non Entrée, thermo-élément non Entrée, tension non
Entrée, thermomètre à résistance oui Entrée, résistance non Sortie, tension non
Sortie, courant non Signal de sortie configurable non Signal d'entrée configurable oui
Entrées analogiques configurables oui Sorties analogiques configurables non Adapté aux fonctions de sécurité non
Matériel associé (Ex ib) non Matériel associé (Ex ia) non SIL conformément à IEC 61508 Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Assistance technique