Minuterie asymétrique [H3DS-F] (Numéros de référence)

Minuterie asymétrique [H3DS-F]
• Fonctionne en mode clignotement départ OFF ou clignotement départ ON avec un seul produit.
• Sélections des temps ON et OFF indépendantes.
Possibilité d'associer un temps ON ou OFF long à un temps ON ou OFF court.
• Plage de temps longue, de 0,1. s à 12. h, pour les sélections de temps ON et OFF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3DS-FL
H3DS-FLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Finition du raccordement électrique Uniquement adapté pour commande à distance

111.00 €

1 3 jours 17,5Raccordement à visoui

115.70 €

1 3 jours 22,5Raccordement par borne à ressortnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Double temporisateur Spécifications de temps(s) 0 - 43200 Tension d'alimentation AC/DC
Méthode de sortie Relais Dimension verticale(mm) 79 Dimension de profondeur(mm) 100
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture 0 Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 0 Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur 0
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur 1 Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture 0 Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 0
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 24 - 230 Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 24 - 48 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 24 - 230
Fonction à contact fugitif non Fonction retardement du déclenchement non Commande à distance possible non
Avec sortie de semiconducteur non Fonction clignotement avec pause, temps fixe non Avec socle d'enfichage non
Fonction formation d'impulsion non Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe non Fonction glissant à l'enclenchement non
Fonction retardée à l'enclenchement non Fonction cadencée avec impulsion, variable oui Fonction cadencée avec pause, variable non
Fonction étoile/triangle non Enfichable sur un contacteur non Sorties, commutable, retardées/non retardées non

Assistance technique