Uninorm, Étriers, Jeu de vis de fixation pour vissage du boîtier (Numéros de référence)

Uninorm, Étriers, Jeu de vis de fixation pour vissage du boîtier
  • Remise sur volume
Remarques:
Le jeu de vis de fixation est placé sur le boîtier à l’arrière du panneau de commande. Ensuite le boîtier est pressé par la vis intégrée à la paroi du panneau de commande.
Fourniture:
2 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NGS-NK

Référence pièce
NGS-NK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 25 Dimension verticale H(mm) 7.2 Dimension profondeur P(mm) 70
Indice IP IP00 Matériau Acier Finition De La Surface Galvanisé
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Uninorm, Étriers, Jeu de vis de fixation pour vissage du boîtier, le numéro d'article est le suivant: NGS-NK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NGS-NK.

Assistance technique