Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Indice IP | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 52 | 50 | 35 | IP66 | Standard | |
8.25 € | 1 | Disponible | 23 jours | 52 | 50 | 35 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
12.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 50 | 35 | IP66 | Standard | |
12.07 € | 1 | Disponible | 23 jours | 65 | 50 | 35 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
14.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 98 | 64 | 36.4 | IP66 | Standard | |
14.80 € | 1 | Disponible | 23 jours | 98 | 64 | 36.4 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
15.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 55 | IP66 | Standard | |
15.95 € | 1 | Disponible | 23 jours | 82 | 80 | 55 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
18.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 55 | IP66 | Standard | |
18.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | 120 | 80 | 55 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
18.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 60 | IP66 | Standard | |
18.92 € | 1 | Disponible | 23 jours | 120 | 80 | 60 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
23.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 55 | IP65 | Standard | |
22.98 € | 1 | Disponible | 23 jours | 122 | 120 | 55 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
22.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 60 | IP66 | Standard | |
22.10 € | 1 | Disponible | 23 jours | 160 | 80 | 60 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
21.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 55 | IP66 | Standard | |
21.20 € | 1 | Disponible | 23 jours | 160 | 80 | 55 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
32.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 75 | IP66 | Standard | |
32.80 € | 1 | Disponible | 23 jours | 200 | 120 | 75 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
38.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 150 | 75 | IP65 | Standard | |
38.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 200 | 150 | 75 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
18.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 85 | IP66 | Standard | |
18.82 € | 1 | Disponible | 23 jours | 82 | 80 | 85 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
21.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 85 | IP65 | Standard | |
21.22 € | 1 | Disponible | 23 jours | 120 | 80 | 85 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
25.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 85 | IP66 | Standard | |
25.72 € | 1 | Disponible | 23 jours | 122 | 120 | 85 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
32.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 105 | IP66 | Standard | |
21.78 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 90 | IP66 | Standard | |
21.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | 120 | 80 | 90 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
22.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 85 | IP66 | Standard | |
22.85 € | 1 | Disponible | 23 jours | 160 | 80 | 85 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
23.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 90 | IP66 | Standard | |
23.57 € | 1 | Disponible | 23 jours | 160 | 80 | 90 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
35.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 90 | IP66 | Standard | |
35.72 € | 1 | Disponible | 23 jours | 200 | 120 | 90 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
33.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 90 | IP66 | Standard | |
31.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 75 | IP66 | Standard | |
33.32 € | 1 | Disponible | 23 jours | 160 | 120 | 90 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
42.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 90 | IP65 | Standard | |
40.62 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.3 | 160.3 | 90 | IP66 | Standard | |
40.58 € | 1 | Disponible | 23 jours | 240.3 | 160.3 | 90 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
42.97 € | 1 | Disponible | 23 jours | 250 | 160 | 90 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
57.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 119 | IP66 | Standard | |
57.13 € | 1 | Disponible | 23 jours | 250 | 160 | 119 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
36.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.5 | 120 | 100.5 | IP66 | Standard | |
53.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.3 | 160.3 | 120 | IP66 | Standard | |
53.02 € | 1 | Disponible | 23 jours | 240.3 | 160.3 | 120 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
70.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 340 | 150 | 100 | IP65 | Standard | |
82.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 340 | 150 | 120 | IP66 | Standard | |
38.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 140 | IP66 | Standard | |
62.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 150 | IP66 | Standard | |
83.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 160 | 100 | IP66 | Standard | |
75.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 230 | 85 | IP65 | Standard | |
75.68 € | 1 | Disponible | 23 jours | 300 | 230 | 85 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
85.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 230 | 110 | IP65 | Standard | |
85.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 300 | 230 | 110 | IP65 | Version avec fermeture rapide | |
91.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 200 | 149.5 | IP66 | Standard | |
91.08 € | 1 | Disponible | 23 jours | 360 | 200 | 149.5 | IP65 | Version avec fermeture rapide |
Loading...
Couleur | Gris | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Fermé |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Indice IP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles