CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Tirant d’assemblage pour monter des éléments frontaux, Eléments de base (hauteur 87,5 mm) et couvercle pour face arrière (Numéros de référence)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Tirant d’assemblage pour monter des éléments frontaux, Eléments de base (hauteur 87,5 mm) et couvercle pour face arrière
  • Remise sur volume
Remarques:
Si uniquement des éléments de base de la hauteur 87,5 mm sont utilisés pour la configuration, un set de tirants d’ancrage sans spécification N doit être utilisé.
Fourniture:
1 kit de tirants d’assemblage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZA 0010
ZA 0050
ZA 0100
ZA 0110
ZA 0120
ZA 0130
ZA 0140
ZA 0150
ZA 0160
ZA 0170
ZA 0180
ZA 0190
ZA 0200
ZA 0300
ZA 0400
ZA 0500
ZA 0600
ZA 0700
ZA 0800
ZA 0900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)

10.77 €

1 Disponible 3 jours 198.2

4.97 €

1 Disponible 3 jours 22.9

6.50 €

1 Disponible 3 jours 22.9

14.18 €

1 Disponible 3 jours 179.5

12.58 €

1 Disponible 30 jours 183.9

15.87 €

1 Disponible 3 jours 164.9

12.48 €

1 Disponible 30 jours 272.2

14.97 €

1 Disponible 30 jours 257.6

16.73 €

1 Disponible 30 jours 285.6

16.92 €

1 Disponible 3 jours 267.2

15.57 €

1 Disponible 30 jours 271.4

18.13 €

1 Disponible 30 jours 252.4

8.28 €

1 Disponible 3 jours 96.7

10.52 €

1 Disponible 30 jours 82.4

8.57 €

1 Disponible 3 jours 110.6

11.38 €

1 Disponible 3 jours 91.8

10.02 €

1 Disponible 3 jours 96

9.47 €

1 Disponible 3 jours 77.4

10.62 €

1 Disponible 3 jours 184.5

12.33 €

1 Disponible 3 jours 170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 7.3 Dimension verticale H(mm) 7.3 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP00 Matériau Aluminium Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 0

Assistance technique