Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BFS 0100 |
BFS 0200 |
BFS 0300 |
BFS 0600 |
BFS 0700 |
KM 5 |
KS 5 |
KU 5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taper | |
---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vis à tête cruciforme M 4 x12 pour profilés Interzoll | |
2.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vis à tête fraisée M 3 x 5, fente en croix, pour la fixation des profilés de serrage | |
1.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vis à tête cylindrique M 2,5 x 8, avec fente, pour la fixation de la mise à la terre de carte, guide carte, baguettes isolantes et rails Z | |
3.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vis à tête cylindrique M4 x 20 creuse à 6 pans pour la liaison des rails de profilés dans la version testée par la norme ferroviaire allemande | |
1.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rondelle (diamètre 4,3 mm) pour la sécurisation de la vis à 6 pans creux BFS 0600 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écrou à cage M5 pour monter des BGT/FPS dans un boîtier ou une armoire | |
1.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vis à tête cruciforme M5 pour monter des BGT/FPS dans un boîtier ou une armoire | |
11.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rondelle pour KS 5, laiton nickelé |
Loading...
Modèle | Autre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taper
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles